30 mmケージシステム用ケージプレート、回転式セグメント


  • Rotates a 30 mm Cage Segment About the Optical Axis
  • Rotation Scale with 2° Graduations
  • SM1-Threaded Bore

CPU1

Front

Back

Related Items


Please Wait

特長

  • 固定式のSM1ネジ穴を中心に、30 mmケージシステムサブアセンブリ全体を回転
  • ポストに取り付けのためのM4ネジ穴付き
  • フレクシャ機構で回転を固定

当社の30 mmケージシステム用回転式ケージセグメントプレートCPU1/Mは、光軸を中心として30 mmケージサブシステム全体を回転させることができます。CPU1/Mは2枚のプレートで構成されています。1枚はポスト等に固定するケージセグメントに取り付けられ、もう1枚のプレートは光軸を中心に回転可能で、そこに取り付けられたケージ部品全体を回転させます。2組の固定されているセグメントの間のケージセグメントを回転させたい場合には、CPR1/Mを2個用意し、下の画像のように取り付けます。回転式のケージセグメントは、複数の光学素子を同じように回転させたい場合に便利です(例えば、2個のシリンドリカルレンズを用いて半導体レーザの空間プロファイルを変更したい場合や、複数の偏光素子に使用する場合など)。

プレートが回転しても、回転式のケージセグメントプレートの中心にある深さ25.4 mmのSM1ネジ切り貫通穴は回転しません。 光学素子を固定するための固定リングSM1RRが2個付属します。

ケージプレートの4隅にはケージロッド取付け用の止まり穴があります。つまり、ケージロッドを直接このケージプレートに取り付けることができます。横のM4止めネジ(セットスクリュ)が各ロッドを固定します。ネジ締めには、2 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチ(付属しません)をご使用ください。また2°単位で刻印されている目盛は手動の位置決めの目安となります。回転/調整後、フレクシャーロック機構が回転をロックします。ロックには2 mm六角レンチ(付属しません)を使用します。固定ケージプレートには、M4タップ穴がついており、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを取り付けることができます。

CPR1Application
Click to Enlarge

CPU1(/M)を2個用意することによって2組の固定されたセグメントの間に回転式のセグメントを組み立てることができます。こちらでは、2個のシリンドリカルレンズを使用して、半導体レーザからの出射光を円形化しています。詳しくは「使用例」タブをご覧ください。

この動画ではCPU1(/M)がどのような動作をするかご確認いただけます。SM1ネジ穴が回転しないことも併せてご確認ください。

CPR1Application
Click to Enlarge
半導体レーザの出射光を円形にするために、回転ケージプレートCRP1(/M)の間に取り付けられたシリンドリカルレンズ

半導体レーザ出力光の円形化

半導体レーザ光は大きく拡散するので、遠くまで伝搬するためにはコリメートする必要があります。 半導体レーザの出射光は出力後、楕円形に広がるので、コリメート光を円形にしたい場合はビームの空間プロファイルを変更しなければなりません。 非球面レンズなどの球状の光学素子は、コリメーターレンズとして使用できますが、ビームは楕円形状のままです。 円形ビームを所望の場合、シリンドリカルレンズを1軸方向のビームエキスパンダとして使用することによって円形ビームを生成することができます。 半導体レーザ光に対して2個のシリンドリカルレンズをアライメントする必要があるため、回転式のケージセグメントを使用してレンズをアライメントします。

右の写真では、半導体レーザがマウントTCLDM9に取り付けられています。この半導体レーザーマウントは当社の様々な半導体レーザードライバやTEC コントローラ(表示されていません)に接続できます。 尚、このマウントは旧世代の製品で、現在の代替品は高出力半導体レーザ用マウントになります。まずマウント付き非球面レンズSM1ネジ付きアダプタをつけ、TCLDM9の前面に装着します。 この非球面レンズが光のコリメートに使用されます。

次に、4本のケージアセンブリロッドER1をTCLDM9に取り付け、ロッドのもう一方の端に回転式ケージセグメントプレートCRP1(/M)を取り付けます。 さらに4本のERシリーズロッドを用いて回転セグメントを組み立てます(ロッドの長さは、2つのシリンドリカルレンズに必要な間隔によって決まります)。 正と負それぞれの焦点距離を有するシリンドリカルレンズを1個ずつ用意すれば、ビームエキスパンダを構成できるため、ビームを円形にすることができます。

こちらでは、調整機能付きレンズチューブSM1V05にマウントされたØ25.4 mm(Ø1インチ)円形シリンドリカルレンズをケージプレートCP33(/M)に装着しました。 調整機能付きのレンズチューブは個々のレンズの方向を調整します。 レンズを取り付けたケージプレートを回転ケージセグメントのロッドに適当な間隔で通します。シリンドリカルレンズの方向はCPR1(/M)を回転させることにより同時に調節することが出来ます。 ビームを円形状にした後、もう1つの回転ケージセグメントをERシリーズロッドの端に取り付けることによって、ポストなどで固定されたケージセグメントをさらに追加して取り付けることができます。

ご使用になる半導体レーザによってコントローラ、非球面レンズ、ならびにシリンドリカルレンズの種類が異なりますのでご注意ください。 それぞれの半導体レーザに適したコントローラや光学素子については当社までお問い合わせください。

シリンドリカルレンズ用回転式ケージマウント

回転式ケージセグメントプレートCPR1(/M)とケージマウントCYCP(/M)を組み合わせると、30 mmケージシステムの光軸に対してシリンドリカルレンズを回転させることができます(右図参照)。 下表は、上記の光学系に使用されている部品リストです。

型番数量Description
Imperial Product List
LJ1918L1-A1N-BK7平凸シリンドリカルレンズ -f = 5.8 mm -H =4mm -L =6mm (ARコーティング:350-700nm)
CYCP130 mmケージマウント、シリンドリカルレンズ用、#8-32タップ穴(インチ規格)
ER2-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
CPU11回転式30 mmケージセグメントプレート、固定リングSM1RR 2個付属(インチ規格)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
TR21Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
UPH21Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ (インチ規格)
型番数量Description
Metric Product List
LJ1918L1-A1N-BK7平凸シリンドリカルレンズ -f = 5.8 mm -H =4mm -L =6mm (ARコーティング:350-700nm)
CYCP/M130 mmケージマウント、シリンドリカルレンズ用、M4タップ穴(ミリ規格)
ER2-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
CPU1/M1回転式30 mmケージセグメントプレート、固定リングSM1RR 2個付属(ミリ規格)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
TR50/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
UPH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm (ミリ規格)

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
user  (posted 2019-09-23 12:10:59.6)
I was wondering if there is a plan to introduce a 60-mm version of this rotating plate. Fro certain applications that would be necessary.
YLohia  (posted 2019-09-24 09:05:51.0)
Hello, thank you for your feedback. I have posted your request on our internal engineering forum for further consideration as a future product.
swift.yan  (posted 2015-11-30 16:47:14.05)
I am confused about the description when I read to the 4th line in Application Ideas tab Is "Spherical optics, such as aspheric lenses..." supposed to be "Ashpherical.."?
besembeson  (posted 2015-12-02 10:50:20.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: You are correct and thank you for pointing out this. We will correct the first paragraph of the applications tab to make this more clear. It is intended to show how round optics, such as aspheres cannot change a beam shape from elliptical to round, and that two cylindrical lenses for example will be needed.
Back to Top

30 mmケージシステム用ケージプレート、回転式セグメント

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CPU1 Support Documentation
CPU1回転式30 mmケージセグメントプレート、固定リングSM1RR 2個付属(インチ規格)
¥24,900
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CPU1/M Support Documentation
CPU1/M回転式30 mmケージセグメントプレート、固定リングSM1RR 2個付属(ミリ規格)
¥24,900
Today